Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Допълнителна функция | С байпас възвратен клапан |
| Версия | Няма |
| Настройка на налягането [bar] | Без предварителна настройка |
| Стандартно | Прес.-редукц. клапан |
| Тип корекция | Ръчно |
| Кухина | ISO 5781-08-10-0-00 |
| Qmax клапани [l/min] | 110 |
| Семейство продукти | VP-DRP10 |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 3.5 - 350 |
| Функция | Макарен вентил |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 110 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 5 - 210 |
| Ном. размер | 10 |
| Обозначение на обекта | VP-DRP10 210VR S01/N |
| Pmax [bar] | 250 |
| Тип контрол | Пилотно управляван |
| Тип инсталация | Друго |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Номер на частта | 3493358 |
| Конструкция | Монтиран на колектор |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.