PPV103-16-FR07SK-3280-4205 *
Номер на част
3521583
Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Размер | PPV103 |
| Работен обем | 16 cm³/U |
| Посока на въртене | Въртене по часовниковата стрелка |
| Монтажен фланец | SAE A монтажен фланец с 2 отвора |
| Вал | SAE AB вал с ключ |
| Уплътнения | Viton |
| Портове | SAE, BSPF/метричен |
| Позиция, портове 1 | Радиален |
| Чрез задвижване | Единична помпа |
| Контролер | Клапан за редуциране на налягането с дистанционно управление |
| Контрол на мощността | Нисък диапазон на регулиране |
| Ниво на мощност (изходен контр.) | 0 |
| Честота на мощността (изходен контр.) | Без |
| Брой полюси, мотор (изходен контр.) | Без |
| Контрол на дебита | Без контрол на дебита |
| Тип E07 | Без |
| Аварийна операция E07 | Без ръчна отмяна |
| Сензор за ъгъл на въртене | Без |
| Мъжки конектор за соленоиди | Без |
| Сензор за налягане | Без |
| Диапазон на настройка | Без |
| Мин. налягане [bar] | 160 |
| Макс. налягане [bar] | 210 |
| Мин. скорост на въртене [rpm] | 600 |
| Макс. скорост на въртене [rpm] | 1800 |
| Захранващо напрежение | Без |
| Пилотни портове за налягане | Без пилотни портове за налягане |
| Колектор (размер 360/560) | Без |
| Оборудване за оператора p (размер 360/560) | Без |
| Температура на маслото [°C] | -20 до +95 |
| Стайна температура [°C] | Без подробности |
| Филтриране | 21/19/16 |
| Мин. вискозитет [cSt (mm²/s)] | 20 |
| Макс. вискозитет [cSt (mm²/s)] | 400 |
| Хидравлична течност | Нормално хидравлично масло, Хидравлично масло тип R&L |