Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Допълнителна функция | С интегрирана DB функция |
| Версия | Силно амортизиран, без релефен отвор |
| Контролното налягане е различно. [bar] | 14 |
| Настройка на налягането [bar] | 180 |
| Стандартно | Компенсатор на налягането |
| Тип корекция | Инструмент |
| Кухина | 12121 |
| Qmax клапани [l/min] | 120 |
| Семейство продукти | DWM12121ZD |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 0 - 350 |
| Функция | Макарен вентил |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 120 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 0-230 |
| Ном. размер | 12 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Метричен |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.