Технически данни
| Характеристики на продукта | |
|---|---|
| Допълнителна функция | Независимо налягане на пилота. от рез. пр. |
| Резолюция | 40.0 |
| Функция | Клапан за противовес |
| Пилотно съотношение | 5.0 |
| Тип корекция | Инструмент |
| Кухина | 12121 |
| Qmax клапани [l/min] | 140 |
| Семейство продукти | RSM12121E |
| Настройване на налягането. Продукт f.[bar] | 240.0 - 420.0 |
| Обхват на обемния поток [l/min] | .0 - 140.0 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 240 - 420 |
| Номинален размер | 12 |
| Pmax [bar] | 420.0 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Метричен |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Указания за експлоатация/поддръжка
EN