Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Кухина | ISO7368 BA-06-2-A |
| Qmax клапани [l/min] | 210 |
| Семейство продукти | LLCM-CAE 16 |
| Ном. размер | 16 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Функция | Логически вентили с активно дистанционно управление |
| Тип крайна капачка | Не е посочено |
| Тип конус | Не е посочено |
| Вариант за затваряне | Не е посочено |
| Съотношение на повърхност | Не е посочено |
| Конфигурация на отвора | - |
| Възможна комбинация Конус | - |
| Пилотна връзка | Модел на отвора ISO 4401 03-02-0-05 |
| Наблюдение на позицията | Да |
| Ном. sz. ОТВОР X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Ном. sz. ОТВОР P, A, B, T | - |
| Тип корекция | - |
| Семейство продукти на пилотния клапан | С дефлектори |
| Конструкция | Патронни вентили (логика) |
| Налягане на отваряне [bar] | 60 |