Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Кухина | FC10-3 |
| Номер на частта | 3869526 |
| Конструкция | Патрон |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Тип инсталация | UNF |
| Тип контрол | Пилотно управляван |
| Qmax клапани [l/min] | 100 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Обозначение на обекта | DR10P-01-C-N-330H |
| Ном. размер | 10 |
| Функция | Макарен вентил |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 100 |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 8 - 345 |
| Семейство продукти | DR10P |
| Тип корекция | Ръчно |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 8 - 228 |
| Стандартно | Клапан за управление на налягане |
| Настройка на налягането [bar] | Без предварителна настройка |
| Версия | Няма |
| Допълнителна функция | Няма |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.