Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Допълнителна функция | Със соленоидно обезвъздушаване |
| Версия | Няма |
| Настройка на налягането [bar] | Без предварителна настройка |
| Стандартно | Освобождаващ клапан |
| Дизайн на намотка | 40-1836 |
| Тип корекция | Инструмент |
| Кухина | 12120A |
| Qmax клапани [l/min] | 200 |
| Семейство продукти | DBM12120APY |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 8 - 350 |
| Тип конектор | Без намотка |
| Намотка | Без намотка |
| Функция | Макарен вентил |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 200 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 8 - 230 |
| Ном. размер | 12 |
| Обозначение на обекта | DBM12120APY-01-C-N-230V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Пилотно управляван |
| Тип инсталация | Метричен |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Номер на частта | 4056845 |
| Номер на част, бобина | - |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.