Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Допълнителна функция | Няма |
| Версия | Няма |
| Настройка на налягането [bar] | Без предварителна настройка |
| Стандартно | Освобождаващ клапан |
| Тип корекция | Инструмент |
| Кухина | 06020 |
| Qmax клапани [l/min] | 15 |
| Семейство продукти | DBM06020 |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 10 - 350 |
| Функция | Тарелков клапан |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 15 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 10 - 250 |
| Ном. размер | 6 |
| Обозначение на обекта | DBM06020-51-C-V-250V |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Метричен |
| Уплътнителен материал | FKM |
| Номер на частта | 4183784 |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.