Технически данни
| Характеристики на продукта | |
|---|---|
| Намотка | 24 V пропорционален |
| Функция | Проп. клапан за управление на потока |
| Тип, ръчно управление | Завийте ръчно превключване |
| Модел | Стандартно |
| Ръчно превключване | Не |
| Задействане | Пропорционален |
| Дизайн на намотка | 50-2345 |
| Тип корекция | Не е наличен |
| Кухина | 20330 |
| Qmax клапани [l/min] | 100 |
| Семейство продукти | PSRPM20330 |
| Тип конектор | Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1 |
| Ном. размер | 20 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Метричен |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Номер на част, бобина | 3274857 |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Продуктова брошура
EN
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Указания за експлоатация/поддръжка
EN