VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-B
Номер на част
4319701
Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Допълнителни подробности | Без |
| Индикатор за запушване | 2 bar визуален |
| Напрежение | 400 V-50 Hz-3 Ph |
| Помпа | Зъбна помпа |
| Охладител/топлообменник | Пластинчат топлообменник |
| Версия | Мобилен |
| Размер | Корпус 30 l/дебит 10 l |
| Стандартно | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.