Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Тип, ръчно управление | Скрито ръчно управление |
| Модел | Мека смяна |
| Ръчно превключване | Да |
| Функция | 4/2 насочващ клапан |
| Задействане | Магнитен |
| Серия клапани | 4WEW 10 HA |
| Дизайн на намотка | 75-3164 |
| Кухина | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax клапани [l/min] | 160 |
| Тип конектор | Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1 |
| Диапазон на налягането P [bar] | 0 - 350 |
| Намотка | 24 V DC |
| Обхват на обемния поток [l/min] | 0 - 160 |
| Функция | Макарен вентил |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 160 |
| Ном. размер | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Друго |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Номер на част, бобина | 4251230 |
| Конструкция | Монтиран на колектор |
| Семейство продукти | 4WEW 10 HA |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.