Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Кухина | ISO7368 12-11-1-16 |
| Семейство продукти | LD-CCE .. 1D |
| Ном. размер | 63 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Уплътнителен материал | FKM |
| Функция | Контролен капак |
| Тип крайна капачка | 1D |
| Тип конус | Не е посочено |
| Вариант за затваряне | Не е посочено |
| Съотношение на повърхност | Не е посочено |
| Конфигурация на отвора | Без отвор |
| Възможна комбинация Конус | B, C, E, F |
| Пилотна връзка | - |
| Наблюдение на позицията | Не |
| Ном. sz. ОТВОР X, C, Z1, Z2, Y | M10 |
| Ном. sz. ОТВОР P, A, B, T | M10 |
| Тип корекция | - |
| Семейство продукти на пилотния клапан | - |
| Конструкция | Патронни вентили (логика) |
| Налягане на отваряне [bar] | 0 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.