Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Кухина | ISO7368 BE-11-2-A |
| Qmax клапани [l/min] | 4 700 |
| Семейство продукти | L-CEE 50 KEGEL F |
| Ном. размер | 50 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Функция | Логически елементи |
| Тип крайна капачка | Не е посочено |
| Тип конус | F |
| Вариант за затваряне | С уплътнение на вала |
| Съотношение на повърхност | 1:1,07 |
| Конфигурация на отвора | - |
| Възможна комбинация Конус | - |
| Пилотна връзка | - |
| Наблюдение на позицията | Не |
| Ном. sz. ОТВОР X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Ном. sz. ОТВОР P, A, B, T | - |
| Тип корекция | - |
| Семейство продукти на пилотния клапан | - |
| Конструкция | Патронни вентили (логика) |
| Налягане на отваряне [bar] | 14 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.