Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Модел | Ниска резолюция |
| Резолюция | 60 |
| Функция | Клапан за противовес |
| Пилотно съотношение | 10 |
| Тип корекция | Инструмент |
| Кухина | T-11A |
| Qmax клапани [l/min] | 60 |
| Семейство продукти | RS11A |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 30 - 350 |
| Обхват на обемния поток [l/min] | 0 - 60 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 70 - 210 |
| Ном. размер | 11 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Друго |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.