VEU-F-30/1-M-C-G-A-Z-C-FA1 (V0.1)
Номер на част
4883950
Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Допълнителни подробности | Без |
| Индикатор за запушване | 2 bar=електрически |
| Напрежение | 400 V-50 Hz-3 Ph |
| Помпа | Зъбна помпа |
| Охладител/топлообменник | Компресор охладител |
| Версия | Мобилен |
| Размер | Корпус 60 l/дебит 1 l |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.