Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Допълнителна функция | Няма |
| Версия | Няма |
| Настройка на налягането [bar] | Без предварителна настройка |
| Стандартно | Освобождаващ клапан |
| Тип корекция | Инструмент |
| Кухина | FC08-2 |
| Qmax клапани [l/min] | 38 |
| Семейство продукти | DB08A |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 5 - 345 |
| Функция | Тарелков клапан |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 38 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 25 - 420 |
| Ном. размер | 8 |
| Обозначение на обекта | DB08A-01-C-N-600V |
| Pmax [bar] | 420 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | UNF |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Номер на частта | 560421 |
| Конструкция | Патрон |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.