Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Допълнителна функция | Няма |
| Версия | Няма |
| Настройка на налягането [bar] | Без предварителна настройка |
| Стандартно | Клапан за управление на налягане |
| Позиционен клапан | Налягане при А |
| Тип корекция | Инструмент |
| Кухина | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax клапани [l/min] | 50 |
| Семейство продукти | ZW-DM06 |
| Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 3 - 280 |
| Функция | Макарен вентил |
| Обхват на дебита Q [l/min] | 0 - 50 |
| Обхват на настройка на налягането [bar] | 10 - 70 |
| Ном. размер | 6 |
| Обозначение на обекта | ZW-DM06-01-PA 070V- N * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Друго |
| Уплътнителен материал | NBR |
| Номер на частта | 6074650 |
| Конструкция | Плочи за сандвичи |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.