Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Намотка | 24 V пропорционален |
| Потребителски дебит, произв.F | 0 - 40 |
| Функция | Проп. насочващ клапан |
| Тип, ръчно управление | Скрито ръчно управление |
| Модел | Стандартно |
| Ръчно превключване | Да |
| Задействане | Пропорционален |
| Дизайн на намотка | OBE |
| Тип корекция | Не е наличен |
| Кухина | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax клапани [l/min] | 40 |
| Семейство продукти | P4WEE 6 Q |
| Тип конектор | С бордова електроника |
| Функция | Макарен вентил |
| Ном. размер | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Друго |
| Уплътнителен материал | FKM |
| Номер на част, бобина | - |
| Конструкция | Монтиран на колектор |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.