Технически данни
| Product Features | |
|---|---|
| Функция | Обратен клапан |
| Тип корекция | Не е наличен |
| Кухина | Вътрешна връзка |
| Qmax клапани [l/min] | 70 |
| Семейство продукти | RV-10 |
| Налягане на отваряне [bar] | 0,2 |
| Обхват на обемния поток [l/min] | 0 - 70 |
| Ном. размер | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Тип контрол | Директно действащ |
| Тип инсталация | Inch |
| Конструкция | Тръбопровод |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.