AutoFilt® RF4
Самопочистващ се филтър с автоматично обратно промиване за ниски дебити
Характеристики
- Отделяне на твърди частици от течности с нисък вискозитет (охладителни течности, вода)
- Степен на филтриране от 25 µm до 1000 µm
- Дебити до 385 l/min
- Конусни филтърни елементи осигуряват по-голяма ефективност
Предимства
- Компактен дизайн
- Напълно автоматична работа
- Готов за работа блок
- Максимално оползотворяване на филтърната площ
- Възможност за дистанционно наблюдение със смартфон или таблет
- Самодиагностика, диагностика на системата, наблюдение на процесите
- Двупосочна комуникация за работата на компонентите
- Отворена свързаност към всички често използвани потребителски интерфейси (1x Ethernet, променливи настройки на фланеца 1x сериен RS-232 C/RS 485)
SKU
GP_1000480844
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра