Контролер на задвижването

Контролер на задвижването

Нашите контролери за задвижване от серията HFI (HYDAC честотен инвертор) управляват скоростта или въртящия момент на трифазни мотори.
Използваме нашите контролери за задвижване, за да реализираме решения за задвижване за хидравлични и електромеханични системи. Нашите решения за задвижване включват прости комплекти от компоненти, както и цялостни решения за задвижващи системи. Независимо дали става дума за електромеханични цилиндри или хидравлични системи: нашите контролери за задвижване са липсващото звено. Те правят възможни мрежовите системи за задвижване, намаляват броя на компонентите и необходимото пространство, намаляват сложността и създават ефективност.
Нашите контролери за задвижване се различават по отношение на това как са монтирани и как се използват.

Устройствата MM (монтирани на мотора) се монтират на стандартни асинхронни мотори, за да контролират тяхната скорост. Предимството тук е, че не е необходим допълнителен контролен шкаф. Контролерът на задвижването е монтиран на мотора като раница. Решения като това са налични до мощност от 22 kW.

Устройствата CM (монтирани в шкаф) се използват за управление на трифазни синхронни мотори. Тези устройства се използват в динамични приложения, като бързи промени на посоката, висока точност на позициониране и прецизен контрол на сила/налягане. Тези устройства трябва да бъдат монтирани в контролен шкаф. Решения като това са достъпни до мощност от 170 kW за отделна ос.

Устройствата WM (монтирани на стена) се използват за работа с контролирана скорост на стандартни асинхронни мотори с по-висока мощност. Тези устройства трябва да бъдат монтирани на стена. Решения като това са налични до мощност от 250 kW за отделна ос.
Прочетете повече Покажи по-малко
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра