HFI-MM

HFI-MM

Контролерът на задвижването HFI-MM (HYDAC честотен инвертор монтиран на мотор) е честотен инвертор за трифазни асинхронни мотори за управление на скоростта.
Основното му предимство е, че може да се прикрепи директно към асинхронния мотор като раница. Това означава, че няма нужда от контролен шкаф и трябва да се изпълняват по-малко задачи по електрическите системи. Предимствата на асинхронния мотор с променлива скорост се запазват.
Този контролер на задвижването се предлага в класове на мощност от 0,55 kW до 22 kW

 

Прочетете повече Покажи по-малко
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра