HDA 4400 – Относително налягане, точност 0,5%, индустрия, мобилен

  • Измервателен сензор от неръждаема стомана с тънкослоен тензодатчик
  • Диапазон на измерване 2,5…2000 bar
  • Точност ± 0,5% FS тип; ± 1,0% FS макс.
  • Аналогов/IO-Link/CAN
  • PSI устройства по поръчка
  • Опции:
    • Промивна мембрана
    • Повишена функционална безопасност
    • Взривозащитени приложения
    • Водород
    • Превоз
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000213553
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Макс. стойност на обхвата на регулиране
изберете всички Избор на нулиране
Точност [%] 0
изберете всички Избор на нулиране
Изходен сигнал 0
изберете всички Избор на нулиране
Механична връзка 0
изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри