HEZ Kompakt Picolo
Електрическите цилиндри от серията HEZ Picolo са линейни задвижвания с елегантен, тънък дизайн.
Визуално привлекателни, устойчиви на атмосферни влияния, с корпус от анодиран алуминий или водоустойчив корпус от неръждаема стомана.
Тези цилиндри могат да се използват във фасади или промишлени приложения с обхват на силата до 1,8 kN.
Може да се използва за функции за регулиране със случайна работа, подобна на работата на S3.
Визуално привлекателни, устойчиви на атмосферни влияния, с корпус от анодиран алуминий или водоустойчив корпус от неръждаема стомана.
Тези цилиндри могат да се използват във фасади или промишлени приложения с обхват на силата до 1,8 kN.
Може да се използва за функции за регулиране със случайна работа, подобна на работата на S3.
SKU
GP_1000558356
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Ход [mm]
0
изберете всички
Избор на нулиране
Ход [mm]
Нуждаете се от персонализирано решение? Можете да изпратите продуктово запитване директно до нашите експерти.
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-100-4,5
Материал № 4912518
|
|
||||||
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-200-4,5
Материал № 4912493
|
|
||||||
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-300-4,5
Материал № 4912494
|
|
||||||
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
KS Einbauerklärung nach Richtlinie / Declaration of Incorporationpursuant to Directive 2006/42/EG / HEZ-Picolo
Указания за експлоатация/поддръжка
DE, EN