ХИТ 1500 – сензор за динамичен наклон до PL d/SIL 2

  • Здрав алуминиев корпус за особено тежки условия на околната среда
  • Обхват на измерване, надлъжно +/- 180°, странично +/- 90°
  • Точност, тип. 0,1°; макс. 0,2°
  • 3-осово MEMS ускорение +/- 30 m/s²
  • 3-осова ъглова скорост на MEMS +/- 250 °/s
  • CANopen / CANopen Safety / SAE J1939
  • Съединител за щепсел
    • 1 * M12x1 5pol
    • 2 * M12x1 5pol за лесно каскадно свързване
  • Стойности на процеса
    • Статично накланяне 2 оси
      Динамично накланяне 2 оси
      2 версии на филтъра за избор
    • Ускорение 3 оси
    • Ъглова скорост 3 оси
  • Опции
    • Повишена функционална безопасност
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000589573
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Изходен сигнал 0
изберете всички Избор на нулиране
Допълнителна втулка за CAN 0
изберете всички Избор на нулиране
Брой оси за наклона 0
изберете всички Избор на нулиране
Основна ос (дълъг наклон) 0
изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри