ХИТ 500 – компактен, динамичен сензор за наклон
- Компактен, здрав корпус с лесно закрепване
- Обхват на измерване, надлъжно +/- 180°, странично +/- 90°
- Точност, тип. 0,1°; макс. 0,2°
- 3-осово MEMS ускорение +/- 30 m/s²
- 3-осова ъглова скорост на MEMS +/- 250 °/s
- CANopen/SAE J1939
- Съединител за щепсел
- 1 * DEUTSCH® DT04-4P
- 1 * M12x1 5pol
- Стойности на процеса
- Статично накланяне 2 оси
Динамично накланяне 2 оси
2 версии на филтъра за избор - Ускорение 3 оси
- Ъглова скорост 3 оси
- Статично накланяне 2 оси
SKU
GP_1000589569
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Изходен сигнал
0
изберете всички
Избор на нулиране
Изходен сигнал
Електрическа връзка
0
изберете всички
Избор на нулиране
Електрическа връзка
Основна ос (дълъг наклон)
0
изберете всички
Избор на нулиране
Основна ос (дълъг наклон)
Вторична ос (страничен наклон)
0
изберете всички
Избор на нулиране
Вторична ос (страничен наклон)
Нуждаете се от персонализирано решение? Можете да изпратите продуктово запитване директно до нашите експерти.
|
|
HIT 508-F11-X-Y-000
Материал № 930294
|
|
||||||
|
|
HIT 508-F11-Z-X-000
Материал № 931167
|
|
||||||
|
|
HIT 508-F11-Z-Y-000
Материал № 931088
|
|
||||||
|
|
HIT 508-F12-X-Y-000
Материал № 931146
|
|
||||||
|
|
HIT 508-F12-Z-X-000
Материал № 931166
|
|
||||||
|
|
HIT 508-F12-Z-Y-000
Материал № 931147
|
|
||||||
|
|
HIT 50V-F11-X-Y-000
Материал № 930295
|
|
||||||
|
|
HIT 50V-F11-Z-X-000
Материал № 931086
|
|
||||||
|
|
HIT 50V-F11-Z-Y-000
Материал № 931087
|
|
||||||
|
|
HIT 50V-F12-X-Y-000
Материал № 931014
|
|
||||||
|
|
HIT 50V-F12-Z-X-000
Материал № 931165
|
|
||||||
|
|
HIT 50V-F12-Z-Y-000
Материал № 931145
|
|
||||||
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
HIT 500 CANopen+SAE J1939 Operating instructions D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
DE, EN
HIT 500 CANopen Protocol description E
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
HIT 500 CANopen+SAE J1939 Quick start guide D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
DE, EN