LVU-CD-40

Блокът с нисък вискозитет LVU-CD-40 е обезводняващ блок за дизел с плътност под 950 kg/m3. Процесът на обезводняване работи съгласно принципа на коалесценция, при който най-малките водни капчици се сливат в по-големи капки в коалесцентния елемент и се отделят от дизела със силата на гравитацията. Блокът с нисък вискозитет LVU-CD-40 се монтира във вторичния поток, но може да се използва за като блок за прехвърляне на дизелово гориво, по желание и с предфилтър.

По желание са налични различни видове функции за контрол в икономичната и премийната версия.

  • Количество на потока: 40 l/min
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000562859
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра