Олекотена гама
Модулна система HYDAC съгласно DIN 3015 (Част 1: Олекотена гама) за бързо, лесно и сигурно закрепване на тръби, маркучи, кабели и други компоненти с външни диаметри от 6 mm до 102 mm. Гладки и оребрени версии със и без вложка от еластомер. Вложката от еластомер се предлага в гладки и вълнообразни версии за звукова и вибрационна изолация.
SKU
GP_1000370979
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Серия
0
изберете всички
Избор на нулиране
Серия
Material, clamping elements
0
изберете всички
Избор на нулиране
Material, clamping elements
Размер
0
изберете всички
Избор на нулиране
Размер
Inner surface, clamping elements
0
изберете всички
Избор на нулиране
Inner surface, clamping elements
Проектиране
0
изберете всички
Избор на нулиране
Проектиране
Покажи повече филтри
Нуждаете се от персонализирано решение? Можете да изпратите продуктово запитване директно до нашите експерти.
|
|
>HREL 4 A1TM 12 PP ST M ZN -->436566
Материал № 436576
|
|
||||||
|
|
>HREL 4 A1TM 16 PP ST M ZN -->436570
Материал № 436580
|
|
||||||
|
|
>HREL 6 B1 30 PP ST M ZN -->435786
Материал № 435793
|
|
||||||
|
|
>HREL 6 B1TM 20 PP ST M ZN -->436675
Материал № 436681
|
|
||||||
|
|
>HRGL 1 A1TM 10 PP ST M BL -->444728
Материал № 441752
|
|
||||||
|
|
>HRGL 1 A1TM 12 PP ST M BL -->444697
Материал № 441753
|
|
||||||
|
|
>HRGL 2 A1 18 PA ST M ZN -->440676
Материал № 440669
|
|
||||||
|
|
>HRGL 2 A1TM 16 PP ST M ZN -->441758
Материал № 444696
|
|
||||||
|
|
>HRGL 2 A1TM 18 PP ST M ZN -->441760
Материал № 444729
|
|
||||||
|
|
>HRGL 2 B1TM 16 PP ST M ZN -->443295
Материал № 441390
|
|
||||||
|
|
>HRGL 3 A1 22 PA ST M BL -->440743
Материал № 440736
|
|
||||||
|
|
>HRGL 3 A1 22 PP ST M BL -->439983
Материал № 439976
|
|
||||||
|
|
>HRGL 3 A1TM 20 PP ST M BL -->444695
Материал № 441762
|
|
||||||
|
|
>HRGL 3 A1TM 22 PP ST M BL -->444730
Материал № 441764
|
|
||||||
|
|
>HRGL 3 A1TM 25 PP ST M BL -->444694
Материал № 441766
|
|
||||||
|
|
>HRGL 3 B1 20 PP ST M ZN -->4326602
Материал № 440326
|
|
||||||
|
|
>HRGL 3 B1TM 22 PP ST M ZN -->441396
Материал № 443872
|
|
||||||
|
|
>HRGL 3 B1TM 25,4 PP ST M ZN -->441399
Материал № 443298
|
|
||||||
|
|
>HRGL 4 A1TM 30 PP ST M ZN -->441770
Материал № 444693
|
|
||||||
|
|
>HRGL 5 A1 38 PA ST M BL -->440838
Материал № 440832
|
|
||||||
Страница
-
Продукти 1-20 от 2914
- Страница Напред
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.