Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatečná funkce | Žádný |
| Verze | Žádné |
| Rozdíl. řídicí tlak [bar] | 5 |
| Standardní | Druckwaage |
| Typ úpravy | Nenastavitelný |
| Dutina | FC10-S3 |
| Qmax ventilů [l/min] | 151 |
| Produktová řada | DW10Z |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 5 - 20 |
| Funkce | Vřetenový ventil |
| Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 151 |
| Jm. velikost | 10 |
| Popis předmětu | DW10Z-01-C-N-75 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | UNF |
| Těsnicí materiál | NBR |
| Číslo dílu | 2610243 |
| Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.