Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Funkce | Zpětný ventil |
| Typ úpravy | Není k dispozici |
| Dutina | FC08-2 |
| Qmax ventilů [l/min] | 38 |
| Produktová řada | RV08A |
| Krakovací tlak [bar] | 2,1 |
| Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 38 |
| Jm. velikost | 8 |
| Popis předmětu | RV08A-01-C-V-30 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | UNF |
| Těsnicí materiál | FKM |
| Číslo dílu | 3010155 |
| Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.