Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Nastavení tlaku CE [bar, l/min] | 280BAR,110L/MIN |
| Dodatečná funkce | Žádný |
| Verze | CE + TÜV schválení typu |
| Standardní | Odvzdušňovací ventil CE+TÜV |
| Typ úpravy | Uzavřený uzávěrem |
| Dutina | 12120A |
| Qmax ventilů [l/min] | 110 |
| Produktová řada | DB12120A |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 30 - 400 |
| Funkce | Sedlový ventil |
| Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 110 |
| Jm. velikost | 12 |
| Popis předmětu | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.280 |
| Pmax [bar] | 400 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | Metrický |
| Těsnicí materiál | FKM |
| Číslo dílu | 3108631 |
| Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
DB12120A-01X-HL-CE - Safety Valve, direct-acting with hand wheel
Produktová brožura
EN