Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Cívka | 12V proporcionální |
| Průtok spotřebiče, výr. F | 0 - 12 |
| Funkce | Prop. tlakový redukční ventil |
| Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |
| Model | Standard |
| Ruční potlačení | Ne |
| Ovládání | Proporcionální |
| Provedení vřetene | 40–1836 |
| Typ úpravy | Není k dispozici |
| Dutina | FC08-3 |
| Qmax ventilů [l/min] | 12 |
| Produktová řada | PDR08 |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 0 - 138 |
| Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] | 0 - 14 |
| Jm. velikost | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | UNF |
| Těsnicí materiál | NBR |
| Číslo dílu, vřeteno | 3109230 |
| Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.