Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatečná funkce | Žádný |
| Verze | Žádné |
| Nastavení tlaku [bar] | 60 |
| Standardní | Odvzdušňovací ventil |
| Typ úpravy | Nástroj |
| Dutina | 06020 |
| Qmax ventilů [l/min] | 30 |
| Produktová řada | DB4E |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 4 - 630 |
| Funkce | Sedlový ventil |
| Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 30 |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] | 10 - 100 |
| Jm. velikost | 4 |
| Pmax [bar] | 630 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | Metrický |
| Těsnicí materiál | FKM |
| Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
DB4E-06X-CE-TT - Safety Valve, Low-Temperature Application -Direct-Acting
Produktová brožura
EN