Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Funkce | Kyvadlový ventil |
| Typ úpravy | Není k dispozici |
| Dutina | 08730 |
| Qmax ventilů [l/min] | 70 |
| Produktová řada | WVE-R1/2 |
| Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 70 |
| Jm. velikost | 10 |
| Popis předmětu | WVE-R1/2-010 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | Palec |
| Těsnicí materiál | FKM |
| Číslo dílu | 3467544 |
| Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.