Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatečná funkce | Pilotní tlak nezáv. na tl. v nádrži |
| Rozlišení | 40 |
| Funkce | Vyvažovací ventil |
| Pilotní poměr | 3 |
| Typ úpravy | Nástroj |
| Dutina | 10121 |
| Qmax ventilů [l/min] | 60 |
| Produktová řada | RSM10121E |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 120 - 420 |
| Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 60 |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] | 120 - 240 |
| Jm. velikost | 10 |
| Popis předmětu | RSM10121E-01-C-N-3-M240V |
| Pmax [bar] | 420 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | Metrický |
| Těsnicí materiál | NBR |
| Číslo dílu | 3487816 |
| Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.