Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatečná funkce | Žádný |
| Verze | Žádné |
| Rozdíl. řídicí tlak [bar] | 8 |
| Standardní | Druckwaage |
| Polohový ventil | Dvoucestný kompenzátor tlaku |
| Typ úpravy | Nenastavitelný |
| Dutina | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax ventilů [l/min] | 100 |
| Produktová řada | ZW-DW10 |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 4 - 8 |
| Funkce | Vřetenový ventil |
| Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 100 |
| Jm. velikost | 10 |
| Popis předmětu | ZW-DW10-01-PAB-8-V |
| Pmax [bar] | 320 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | Jiné |
| Těsnicí materiál | FKM |
| Číslo dílu | 3719994 |
| Provedení | Sendvičové desky |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.