Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Cívka | Bez cívky |
| Průtok spotřebiče, výr. F | 0 - 60 |
| Funkce | Prop. přetlakový ventil |
| Nastavení tlaku [bar] | 345 |
| Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |
| Model | Standard |
| Ruční potlačení | Ne |
| Ovládání | Proporcionální |
| Provedení vřetene | 40–1836 |
| Typ úpravy | Nástroj |
| Dutina | FC08-2 |
| Qmax ventilů [l/min] | 60 |
| Produktová řada | PDB08PZ |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 4 - 350 |
| Typ konektoru | Bez vřetene |
| Funkce | Vřetenový ventil |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] | 4 - 345 |
| Jm. velikost | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ ovladače | Pilotně ovládaný |
| Typ instalace | UNF |
| Těsnicí materiál | FKM |
| Číslo dílu, vřeteno | - |
| Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.