Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dutina | FC10-3 |
| Číslo dílu | 3869526 |
| Provedení | Kartuše |
| Těsnicí materiál | NBR |
| Typ instalace | UNF |
| Typ ovladače | Pilotně ovládaný |
| Qmax ventilů [l/min] | 100 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Popis předmětu | DR10P-01-C-N-330H |
| Jm. velikost | 10 |
| Funkce | Vřetenový ventil |
| Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 100 |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 8 - 345 |
| Produktová řada | DR10P |
| Typ úpravy | Ruční |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] | 8 - 228 |
| Standardní | Tlakový regulační ventil |
| Nastavení tlaku [bar] | Bez přednastavení |
| Verze | Žádné |
| Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.