PPV103-56-FR01HK-3280-4205 *
Kód
3978807
Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Průchozí pohon | Jedno čerpadlo |
| Porty | SAE, BSPF/metrický |
| Poloha, porty 1 | Axiální |
| Ovladač | Tlakový redukční ventil |
| Těsnění | Viton |
| Hřídel | SAE C hřídel s klíčem |
| Montážní příruba | SAE B montážní příruba 2 otvory |
| Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
| Posuv | 56 cm³/U |
| Rozsah nastavení | 12–210 |
| Velikost | PPV103 |
| Min. viskozita [cSt (mm²/s)] | 20 |
| Max. viskozita [cSt (mm²/s)] | 400 |
| Filtrace | 21/19/16 |
| Teplota oleje [°C] | -20 až +95 |
| Hydraulická kapalina | Normální hydraulický olej, Hydraulický olej typu R&L |