Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Typ, ruční potlačení | Skryté ruční potlačení |
| Model | Tlumené spínání |
| Ruční potlačení | Ano |
| Funkce | 4/2 směrový ventil |
| Ovládání | Magnetický |
| Řada ventilů | 4WEW 10 HA |
| Provedení vřetene | 75–3164 |
| Dutina | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax ventilů [l/min] | 160 |
| Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
| Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
| Cívka | 24 V DC |
| Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 160 |
| Funkce | Vřetenový ventil |
| Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 160 |
| Jm. velikost | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | Jiné |
| Těsnicí materiál | NBR |
| Číslo dílu, vřeteno | 4251230 |
| Provedení | Namontovaný na rozvodu |
| Produktová řada | 4WEW 10 HA |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.