Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dutina | ISO7368 12-11-1-16 |
| Produktová řada | LD-CCE .. 1D |
| Jm. velikost | 63 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Těsnicí materiál | FKM |
| Funkce | Ovládací kryt |
| Typ koncového uzávěru | 1D |
| Typ kužele | Není specifikováno |
| Varianta těsnění | Není specifikováno |
| Poměr ploch | Není specifikováno |
| Konfigurace clony | Bez clony |
| Možná kombinace kužel | B, C, E, F |
| Pilotní spojení | - |
| Monitorování polohy | Ne |
| Jméno sz. CLONA X, C, Z1, Z2, Y | M10 |
| Jméno sz. CLONA P, A, B, T | M10 |
| Typ nastavení | - |
| Rodina produktů pilotního ventilu | - |
| Provedení | Kartušové ventily (logické) |
| Krakovací tlak [bar] | 0 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.