Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Vlastnosti produktu | |
|---|---|
| Dutina | ISO7368 BC-09-2-A |
| Produktová řada | L-CEE 32 KEGEL E |
| Těsnicí materiál | NBR |
| Funkce | Logické prvky |
| Typ koncového uzávěru | Není specifikováno |
| Typ kužele | E |
| Varianta těsnění | Bez těsnění hřídele |
| Poměr ploch | 1:1,07 |
| Konfigurace clony | - |
| Možná kombinace kužel | - |
| Pilotní spojení | - |
| Monitorování polohy | Ne |
| Jméno sz. CLONA X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Jméno sz. CLONA P, A, B, T | - |
| Typ nastavení | - |
| Rodina produktů pilotního ventilu | - |
| Provedení | Kartušové ventily (logické) |
| Krakovací tlak [bar] | 14 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktu, ale přímo na jednotlivých produktech.