Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dutina | ISO7368 BE-11-2-A |
| Qmax ventilů [l/min] | 4 700 |
| Produktová řada | L-CEE 50 KEGEL F |
| Jm. velikost | 50 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Těsnicí materiál | NBR |
| M20003657 | L |
| M20003659 | X |
| M20003658 | F |
| M20003660 | 1 |
| M20003677 | E,F |
| M20003678 | - |
| M20003679 | 0 |
| M20003680 | 0 |
| M20003636 | 0 |
| M20003637 | 0 |
| M20003638 | 0 |
| M20003639 | 0 |
| M20003640 | 0 |
| Provedení | Kartušové ventily (logické) |
| M20003676 | 14 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.