Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Cívka | 24V proporcionální |
| Průtok spotřebiče, výr. F | 0 - 4 |
| Funkce | Prop. tlakový redukční ventil |
| Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |
| Model | Standard |
| Ruční potlačení | Ne |
| Ovládání | Proporcionální |
| Provedení vřetene | 0 |
| Typ úpravy | Není k dispozici |
| Dutina | 04T30 |
| Qmax ventilů [l/min] | 4 |
| Produktová řada | PDRC04T30D |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 0 - 32 |
| Typ konektoru | Násuvný konektor Deutsch |
| Funkce | Vřetenový ventil |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] | 0 - 20 |
| Jm. velikost | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | Kompaktní |
| Těsnicí materiál | NBR |
| Číslo dílu, vřeteno | NA VYŽÁDÁNÍ |
| Provedení | Kartušové ventily |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.