Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Model | Otimalizovaný z hlediska výkonu |
| Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |
| Model | Otimalizovaný z hlediska výkonu |
| Ruční potlačení | Ne |
| Funkce | 2/2 směrový ventil |
| Ovládání | Magnetický |
| Řada ventilů | WS08W-61 |
| Provedení vřetene | 50–1836 |
| Dutina | FC08-2 |
| Qmax ventilů [l/min] | 25 |
| Typ konektoru | Bez vřetene |
| Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
| Cívka | Bez vřetene |
| Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 25 |
| Funkce | Sedlový ventil |
| Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 25 |
| Jm. velikost | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | UNF |
| Těsnicí materiál | FKM |
| Číslo dílu, vřeteno | - |
| Provedení | Kartuše |
| Produktová řada | WS08W-61 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.