WK12Y-01-C-NU-12DG
Kód
4819132
Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |
| Model | Standard |
| Ruční potlačení | Ne |
| Funkce | 4/2 směrový ventil |
| Ovládání | Magnetický |
| Řada ventilů | WK12Y |
| Provedení vřetene | 50–2345 |
| Dutina | FC12-4 |
| Qmax ventilů [l/min] | 60 |
| Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
| Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 250 |
| Cívka | 12 V DC |
| Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 60 |
| Funkce | Vřetenový ventil |
| Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 60 |
| Jm. velikost | 12 |
| Pmax [bar] | 250 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | UNF |
| Těsnicí materiál | PU-NBR |
| Číslo dílu, vřeteno | 3274860 |
| Provedení | Kartuše |
| Produktová řada | WK12Y |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.