Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatečná funkce | Žádný |
| Verze | Žádné |
| Nastavení tlaku [bar] | Bez přednastavení |
| Standardní | Odvzdušňovací ventil |
| Typ úpravy | Nástroj |
| Dutina | FC08-2 |
| Qmax ventilů [l/min] | 38 |
| Produktová řada | DB08A |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 5 - 345 |
| Funkce | Sedlový ventil |
| Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 38 |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] | 25 - 420 |
| Jm. velikost | 8 |
| Popis předmětu | DB08A-01-C-N-600V |
| Pmax [bar] | 420 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | UNF |
| Těsnicí materiál | NBR |
| Číslo dílu | 560421 |
| Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.