Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatečná funkce | Žádný |
| Verze | Žádné |
| Nastavení tlaku [bar] | Bez přednastavení |
| Standardní | Tlakový regulační ventil |
| Polohový ventil | Tlak v A |
| Typ úpravy | Nástroj |
| Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax ventilů [l/min] | 50 |
| Produktová řada | ZW-DM06 |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 3 - 280 |
| Funkce | Vřetenový ventil |
| Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 50 |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] | 60 - 280 |
| Jm. velikost | 6 |
| Popis předmětu | ZW-DM06-01-PA 280V- V * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | Jiné |
| Těsnicí materiál | FKM |
| Číslo dílu | 6074686 |
| Provedení | Sendvičové desky |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.