Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Cívka | 24V proporcionální |
| Průtok spotřebiče, výr. F | 0 - 40 |
| Funkce | Prop. směrový ventil |
| Typ, ruční potlačení | Skryté ruční potlačení |
| Model | Standard |
| Ruční potlačení | Ano |
| Ovládání | Proporcionální |
| Provedení vřetene | OBE |
| Typ úpravy | Není k dispozici |
| Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax ventilů [l/min] | 40 |
| Produktová řada | P4WEE 6 E |
| Typ konektoru | S integrovanou elektronikou |
| Funkce | Vřetenový ventil |
| Jm. velikost | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | Jiné |
| Těsnicí materiál | FKM |
| Číslo dílu, vřeteno | - |
| Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.