HDA 4146-A-01,6-000-E1
Kód
924654
Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Typ tlaku | Absolutní |
| Jednotka tlaku | BAR |
| Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
| Rozsah tlaku max. hodnota | 1,6 |
| Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
| Výstupní signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
| Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
| Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
| Schválení | Schválení UL |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.